Publicar produtos
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Arquivado

    Ágata 3C Set Ágata 1000 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    Furniture unit and wash-basin with simple and elegant lines. An additional touch of modernity and style favoured by the pull handles that decorate it.


    Especificação
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 3 drawers and 4 leg supports.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única79315XX
    • Familia de productoÁgata
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)882
    • Largura (mm)997
    • Profundidade (mm)453
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário