Publicar produtos
CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
Arquivado

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
Especificação
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7171000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)121
  • Largura (mm)186
  • Profundidade (mm)164
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)2.08
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets