Publicar produtos
CHIP Shower mixer
Galindo
Arquivado

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Especificação
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8823000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)127
  • Largura (mm)298
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures