Publicar produtos
KARIM DUE Basin mixer
Galindo
Arquivado

KARIM DUE Basin mixer

Galindo Karim Due 88945000 - 88944000 - 8894400E - 8894500E wash basin mixer
Especificação
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Supplied without pop-up waste.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única88945000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)157
  • Largura (mm)54
  • Profundidade (mm)54
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures