Publicar produtos
Pop
Gärsnäs

Pop

Traduzido por Google,

Série de sofás modulares com almofadas de encosto/braços e assento estofado em tecido ou couro. Equipado com encostos de baixa, média alta ou alta absorção de som, estofados em tecido ou couro. Os encostos em rattan são forrados com couro Elmonórdico. Estrutura de madeira maciça em freixo ou faia com assento acolchoado de molas ensacadas. As mesas são livres ou fixas ao sofá. Tampo em freixo, faia ou laminado, com estrutura em aço pintado de branco. Base de freixo ou faia.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-seat_back_w-1_armrest
  • Familia de productoPop
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)1380
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)