Publicar produtos
Rotor Meeting
Gärsnäs

Rotor Meeting

Traduzido por Google,
Mesa de pedestal simples com tampo em folha de bétula, freixo ou carvalho ou laminado compacto branco. Pedestal em aço cromado acetinado ou lacado branco. Base em forma de X em aço inoxidável escovado. A mesa pode ser ajustada para instalação elétrica/computacional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única63304
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosRotor Meeting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)4200
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56