Publicar produtos
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules

    Cover Chaiselongue Modules

    Traduzido por Google,
    Cover, uma coleção inconfundível pela sua beleza e robustez. Uma homenagem à tradição fabril valenciana como desafio à inovação, tornando-a sustentável e duradoura. Elegância. Simplicidade. Conforto. Uma coleção única, diferente, distinta, com carácter. Uma infinidade de cores para todos os gostos e espaços.
    Especificação
    • The Cover chaiselongue and divano modules are the best option for relaxed sunbathing. It is very comfortable, as its armrests and backrest are padded. The mattress is thick and made of very nice and waterproof fabrics, which makes it perfect for the pool area. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Divan: 910 mm / 810 mm / 1550 mm / 30 kg Cover Right Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg Cover Left Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacover-chaiselongue-modules
    • Familia de productoCover Collection
    • Grupo de produtosModules and Sunbeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)1550
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos