Publicar produtos
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules

    Cover Double Modules

    Traduzido por Google,
    Cover, uma coleção inconfundível pela sua beleza e robustez. Uma homenagem à tradição fabril valenciana como desafio à inovação, tornando-a sustentável e duradoura. Elegância. Simplicidade. Conforto. Uma coleção única, diferente, distinta, com carácter. Uma infinidade de cores para todos os gostos e espaços.
    Especificação
    • The Cover outdoor sofa and double modules, designed by Bandada Studio, are very versatile and comfortable, thanks to their padded armrests and backrests. the structures are made of aluminium, which makes it possible to create more organic and robust shapes. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Sofa: 1600 mm / 810 mm / 830 mm / 32 kg Cover Right Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Left Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Central Double: 1360 mm / 810 mm / 830 mm / 27 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacover-double-modules
    • Familia de productoCover Collection
    • Grupo de produtosModules and Sofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos