Publicar produtos
Cover Easychair
Cover Easychair
Cover Easychair
Cover Easychair
Cover Easychair
Cover Easychair
Cover Easychair
Cover Easychair

    Cover Easychair

    Traduzido por Google,
    Cover, uma coleção inconfundível pela sua beleza e robustez. Uma homenagem à tradição fabril valenciana como desafio à inovação, tornando-a sustentável e duradoura. Elegância. Simplicidade. Conforto. Uma coleção única, diferente, distinta, com carácter. Uma infinidade de cores para todos os gostos e espaços.
    Especificação
    • The Cover design armchair is ideal for sitting at the table on the terrace, its seat is comfortable and its armrests are upholstered in soft and pleasant fabrics, prepared to withstand the elements. While its structure is made of aluminium, which provides rigidity.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacover-easychair
    • Familia de productoCover Collection
    • Grupo de produtosChairs and Easychairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos