Publicar produtos
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules

    Cover Simple Modules

    Traduzido por Google,
    Cover, uma coleção inconfundível pela sua beleza e robustez. Uma homenagem à tradição fabril valenciana como desafio à inovação, tornando-a sustentável e duradoura. Elegância. Simplicidade. Conforto. Uma coleção única, diferente, distinta, com carácter. Uma infinidade de cores para todos os gostos e espaços.
    Especificação
    • These modules are lined with high-quality, designer fabrics designed for outdoor spaces. Their elegant shapes add a touch of distinction and warmth wherever any piece from this collection is placed. Sets can be created with the armchair and the modular pieces, which can fit both indoors and outdoors. Measures (Width, height, depth, weight): Cover armchair: 910 mm / 810 mm / 830 mm / 20 kg Cover right module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover left module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover central module: 680 mm / 810 mm / 830 mm / 17 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacover-simple-modules
    • Familia de productoCover Collection
    • Grupo de produtosModules and Armchairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos