Publicar produtos
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C

    S9000 Sliding door Plan C

    4.6 de 5 estrelas4.6(187 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O novo GEALAN-System S9000 é um inovador sistema de janelas para janelas e portas de PVC com uma profundidade de construção de 82,5 mm. Combina as inúmeras vantagens da junta central e da junta de sobreposição. A grande profundidade de construção, seis perfis de câmara e três superfícies de vedação consistentes garantem um excelente isolamento térmico.

    Com a combinação de perfis 6016 / 6003, você pode construir a janela ainda mais alta usando as possibilidades adicionais como vidro seco estático (STV®), isolamento de núcleo intensivo (IKD®) ou acrílico.

    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,73 (standard size)
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 190 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 6500 mm
      Height: 2740 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas9000-sliding-door-plan-c
    • Familia de productoPVC Porta
    • Grupo de produtosPorta de elevação
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors