Publicar produtos
5T00.9D FEMALE END FITTING - RIGHT

5T00.9D FEMALE END FITTING - RIGHT

Traduzido por Google,
As conexões de pressão para tubos multicamadas da linha SAFE_PRESS são equipadas com o sistema LEAK BEFORE PRESS (LBP) para detectar vazamentos de água quando a conexão não está pressionada. Isso permite que o encanador identifique facilmente uma instalação incorreta e reaja prontamente. A função "vazamento antes da pressão" garante maior segurança e economia de tempo durante a instalação. As conexões são adequadas para abastecimento de água fria ou quente para sistemas sanitários ou de aquecimento, e para qualquer tipo de instalação sanitária, como residencial, comercial, industrial e agrícola, e com fluidos não agressivos. A geometria da conexão permite um excelente acoplamento entre o tubo e a conexão após a pressão, e as janelas do anel de isolamento de plástico permitem verificar a inserção correta do tubo. Dois anéis de vedação garantem a vedação e a confiabilidade ao longo do tempo. O corpo da conexão é feito de latão, enquanto a luva é feita de aço inoxidável AISI 304. Como o tipo de conexão é irreversível (não é possível desmontá-la), é possível instalar as conexões embutidas, tomando-se o cuidado de protegê-las de materiais inadequados.
Especificação
  • “Leak Before Press” function for extra safety Multitool Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe Double O-Ring DVGW and OVGW certified Raw materials complying with UBA LIST ISO 7/1 threads Efficient installation: double wallplate elbow allows to make installations in series or rings for a better distribution and change of water Product traceability guaranteed by the date stamped on the body of the fitting
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5t00-9d-female-end-fitting---right
  • Familia de productoMultilayer pipe systems
  • Grupo de produtosLINE 5T00
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul