Publicar produtos
AC00.80 GALVANISED PLATE WITH SCREWS
AC00.80 GALVANISED PLATE WITH SCREWS

    AC00.80 GALVANISED PLATE WITH SCREWS

    Traduzido por Google,
    As conexões de pressão para tubos multicamadas da linha SAFE_PRESS são equipadas com o sistema LEAK BEFORE PRESS (LBP) para detectar vazamentos de água quando a conexão não está pressionada. Isso permite que o encanador identifique facilmente uma instalação incorreta e reaja prontamente. A função "vazamento antes da pressão" garante maior segurança e economia de tempo durante a instalação. As conexões são adequadas para abastecimento de água fria ou quente para sistemas sanitários ou de aquecimento, e para qualquer tipo de instalação sanitária, como residencial, comercial, industrial e agrícola, e com fluidos não agressivos. A geometria da conexão permite um excelente acoplamento entre o tubo e a conexão após a pressão, e as janelas do anel de isolamento de plástico permitem verificar a inserção correta do tubo. Dois anéis de vedação garantem a vedação e a confiabilidade ao longo do tempo. O corpo da conexão é feito de latão, enquanto a luva é feita de aço inoxidável AISI 304. Como o tipo de conexão é irreversível (não é possível desmontá-la), é possível instalar as conexões embutidas, tomando-se o cuidado de protegê-las de materiais inadequados.
    Especificação
    • “Leak Before Press” function for extra safety Multitool Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe Double O-Ring DVGW and OVGW certified Raw materials complying with UBA LIST ISO 7/1 threads Efficient installation: double wallplate elbow allows to make installations in series or rings for a better distribution and change of water Product traceability guaranteed by the date stamped on the body of the fitting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaac00-80-galvanised-plate-with-screws
    • Familia de productoMultilayer pipe systems
    • Grupo de produtosLINE 5T00
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul