Publicar produtos
Concrete, Lightweight, 250mm

Concrete, Lightweight, 250mm

Traduzido por Google,

O concreto leve é feito substituindo alguns ou todos os agregados de peso normal por agregados leves. Muitas vezes, a fração grossa é substituída por agregado leve e os finos são areia de peso normal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconcrete_light_250
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalConcreto
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcretes
  • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes
  • Código CSI UniFormat IIF1020
  • Título CSI UniFormat IIIntegrated Construction