Publicar produtos
Concrete Masonry Unit, 200mm

Concrete Masonry Unit, 200mm

Traduzido por Google,

Uma unidade de alvenaria de concreto ou bloco de concreto é um bloco retangular feito de concreto moldado, usado na construção civil. O bloco de concreto, quando construído em conjunto com pilares de concreto, vigas de amarração e reforçado com vergalhões, é um material de construção muito comum para as paredes estruturais de edifícios. Eles podem incluir um núcleo oco para torná-los mais leves e melhorar seu isolamento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconcrete_masonry_unit_200
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalConcreto
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCConcrete blocks
  • Código UNSPSC30131502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_71_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete interlocking blocks
  • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls