Publicar produtos
Glass, Frosted, 12mm

Glass, Frosted, 12mm

Traduzido por Google,

O vidro fosco é produzido pelo jateamento de areia ou ataque ácido de vidro transparente. Isso cria uma superfície perfurada em um lado do painel de vidro e tem o efeito de tornar o vidro translúcido, espalhando a luz que passa, desfocando as imagens enquanto ainda transmite a luz.




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglass_frosted_12
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)12
Relacionado
  • Material principalVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCGlass products
  • Código UNSPSC301717
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Título OmniclassSolid Glass Sheets
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE