Publicar produtos
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Traduzido por Google,

O Medium Density Fiberboard (MDF) é um material de folha à base de madeira projetado pela união de fibras de madeira com um adesivo de resina sintética. Devido à sua resistência, os painéis de MDF podem ser usinados e acabados com um alto padrão e são fabricados para uma variedade de finalidades para aplicações internas e externas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamdf_8
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2440
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)8
Relacionado
  • Material principalMDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Código CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniclassEngineered Wood Products
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION