Publicar produtos
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Traduzido por Google,

O polietileno de baixa densidade (LDPE) é um termoplástico feito do monômero etileno. Muito flexível com alta resistência ao impacto. Excelente para tampões suaves e fortes, boa resistência química. Boas propriedades de barreira ao vapor de água e álcool. Má barreira de gás, esterilizável com EtO ou radiação gama. Boa rachadura de estresse e resistência ao impacto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplastic_opaque_black
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCPlastic plate
  • Código UNSPSC30102215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlastics sheets
  • Código CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Título OmniclassSolid Plastic Sheets
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT