As placas de forro acústico moldadas com queda de 1/4" oferecem uma abordagem tradicional para a aparência de um teto suspenso, com todos os benefícios de absorção de ruído que o feltro PET proporciona. As quedas de 1/4" também podem ser usadas para fornecer espaço livre para objetos instalados no teto, como sprinklers e sensores.
A placa Drop de 1/4″ fica abaixo do sistema de grelha e pode ser instalada em toda a divisão ou como um elemento visual complementar a outros designs de placas Qwel.
Dimensões: 2′ x 2′ nominais
As telhas Qwel apresentam vantagens significativas em relação às alternativas tradicionais:
Flexíveis e inquebráveis. Ao contrário das placas de fibra mineral, estas não quebram nem soltam pó durante o transporte e a instalação.
As placas podem ser dobradas ao serem levantadas acima da grelha para facilitar a instalação.
Resistente a mofo e bolor. Ideal para ambientes de saúde, restaurantes e outros locais que exigem altos padrões de limpeza.
Resistente a manchas e lavável. Caso surjam manchas de água ou ferro, as peças não precisam ser substituídas. Basta removê-las e lavá-las com água e sabão. Podem ser reinstaladas e secarão sozinhas.
Os ocupantes desfrutam de um ambiente visualmente mais limpo, sem que a equipe de manutenção precise estocar azulejos diferentes para substituição.
Amortecimento acústico. As placas de superfície plana simples atingem um NRC de 0,75. As placas com formatos especiais apresentam desempenho ainda melhor.
Esteticamente agradável. A escolha das cores e do tom mesclado complementa lindamente os designs de interiores.
Conteúdo reciclado. O PET é um dos plásticos mais fáceis de reciclar. Até 50% da matéria-prima é proveniente de conteúdo reciclado (geralmente de garrafas de água transparentes).
Entre em contato com a Qwel Designer Acoustic Tiles
Conecte-se