Publicar produtos
Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduzido por Google,

    As placas acústicas para teto Dune evocam serenidade e atemporalidade, remetendo ao fluxo orgânico da natureza em seu movimento de ascensão e queda. Inspirada no ritmo físico da natureza, esta placa comunica harmonia através da forma.

    Dune adiciona profundidade, mantendo ao mesmo tempo uma presença leve e discreta.

    As telhas Qwel apresentam vantagens significativas em relação às alternativas tradicionais:

    • Flexíveis e inquebráveis. Ao contrário das placas de fibra mineral, estas não quebram nem soltam pó durante o transporte e a instalação.
    • As placas podem ser dobradas ao serem levantadas acima da grelha para facilitar a instalação.
    • Resistente a mofo e bolor. Ideal para ambientes de saúde, restaurantes e outros locais que exigem altos padrões de limpeza.
    • Resistente a manchas e lavável. Caso surjam manchas de água ou ferro, as peças não precisam ser substituídas. Basta removê-las e lavá-las com água e sabão. Podem ser reinstaladas e secarão sozinhas.
    • Os ocupantes desfrutam de um ambiente visualmente mais limpo, sem que a equipe de manutenção precise estocar azulejos diferentes para substituição.
    • Amortecimento acústico. As placas de superfície plana simples atingem um NRC de 0,75. As placas com formatos especiais apresentam desempenho ainda melhor.
    • Esteticamente agradável. A escolha das cores e do tom mesclado complementa lindamente os designs de interiores.
    • Conteúdo reciclado. O PET é um dos plásticos mais fáceis de reciclar. Até 50% da matéria-prima é proveniente de conteúdo reciclado (geralmente de garrafas de água transparentes).
    Especificação
    • TECH

      • Acoustics: ASTM C 423-17: Type E-400
      • Fire Rating: ASTM E-84 – Class A
      • VOC: ASTM D5116 Compliant
      • ACOUSTICS RATING: NRC = 0.75

      The rating above describes an array of mixed ceiling tiles arranged in four rows of four units.

      DETAILS

      • Lead Time: Check Qweltiles.com for current lead times.
      • Dimensions: 2′ x 2′
      • Warranty: Five (5) years
      • Maintenance: Vacuum to remove any particulate matter and air-borne debris or dust. Compressed air can be used to dust the material in difficult to reach areas for large assemblies. Contact us for more information relative to spot cleaning.
      • Weight: Qwel products cannot support the weight of any other items in field.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadune-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de produtosDune, Molded Acoustic Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.25
    • Largura (polegadas)23.75
    • Profundidade (polegadas)23.75
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes