Publicar produtos
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduzido por Google,

    Os ladrilhos planos e de queda de 1/4" são os cavalos de trabalho de instalação dos ladrilhos de forro Qwel. Qualquer um desses ladrilhos pode ser usado quando os ladrilhos precisam ser cortados em tamanho para qualquer tamanho de painel parcial ao redor do perímetro de uma sala ou para fornecer espaço para montagem no teto objetos como sprinklers e sensores.

    O ladrilho plano fica acima do sistema de grade e pode ser instalado em uma sala ou como uma estética visual complementar a outros designs de ladrilhos Qwel.

    Os ladrilhos acústicos Qwel™designer ajudam você a projetar ambientes que marcam presença enquanto gerenciam o som naturalmente. É a combinação certa de estilo arrojado e calma profunda para receber as pessoas, promovendo a produtividade e o bem-estar. Cuidadosamente feitos de fibras PET não tecidas e materiais reciclados, os ladrilhos acústicos de design Qwel são especialmente ecológicos. E por serem fáceis de instalar, duráveis e seguros, eles causarão uma impressão duradoura. Projetado e fabricado nos EUA

    Entre em contato com a Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificação
    • NRC Rating: 0.75

      Grid Systems: 15/16" & 9/16" Exposed T

      Actual Size: 23.75" x 23.75"

      Depth Range: 0.20"

      Thickness: 0.20" (5mm)

      Installation: Standard, Drop-in

      Verticality: Above Grid

      Weight/tile: 18 oz

      Mold & Mildew Resistance: Natural

      Certifications: Intertek Clean Air Gold

      VOC Emissions: 0.5 mg/m3 or less

      Washability: Soap & Water

      Fire Rating: Class A per ASTM E84

      Fire Retardance: No Chemicals Added

      Material: 100% recyclable non-woven PET felt

      Recycled content: 50%

      Recycle class: 1

      Conformances:

      USGBC LEEDS EQ Low-Emitting Materials credits & WELL credits

      Conformance to ANSI/ BIFMA e3 standard credits 7.6.1, 7.6.2 and/or credit 7.6.3

      California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2: Private Office and School Classroom

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflat-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de produtosFlat, Acoustic Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.2
    • Largura (polegadas)23.75
    • Profundidade (polegadas)23.75
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes