Publicar produtos
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Quad Circle - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduzido por Google,

    Os ladrilhos Quad Circle são projetados para trabalhar juntos em grupos de quatro para formar uma impressionante esfera aérea de 16 pés quadrados.

    Vários pratos podem ser combinados para criar um ponto focal deslumbrante ou estrategicamente colocados para criar uma sensação visual de calma em espaços compartilhados.

    Você também pode optar por enquadrar os ladrilhos Quad Circle com outras formas e cores de ladrilhos Qwel para realmente mostrar seu estilo e dimensão dinâmicos.

    Os ladrilhos acústicos Qwel™designer ajudam você a projetar ambientes que marcam presença enquanto gerenciam o som naturalmente. É a combinação certa de estilo arrojado e calma profunda para receber as pessoas, promovendo a produtividade e o bem-estar. Cuidadosamente feitos de fibras PET não tecidas e materiais reciclados, os ladrilhos acústicos de design Qwel são especialmente ecológicos. E por serem fáceis de instalar, duráveis e seguros, eles causarão uma impressão duradoura. Projetado e fabricado nos EUA

    Entre em contato com a Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificação
    • NRC Rating: 0.80

      Grid Systems: 15/16" & 9/16" Exposed T

      Actual Size: 23.75" x 23.75"

      Depth Range: 0.5" - 3.25"

      Thickness: 0.20" (5mm)

      Installation: Standard, Drop-in

      Verticality: Below Grid

      Weight/tile: 21.5 oz

      Mold & Mildew Resistance: Natural

      Certifications: Intertek Clean Air Gold

      VOC Emissions: 0.5 mg/m3 or less

      Washability: Soap & Water

      Fire Rating: Class A per ASTM E84

      Fire Retardance: No Chemicals Added

      Material: 100% recyclable non-woven PET felt

      Recycled content: 50%

      Recycle class: 1

      Conformances:

      USGBC LEEDS EQ Low-Emitting Materials credits & WELL credits

      Conformance to ANSI/ BIFMA e3 standard credits 7.6.1, 7.6.2 and/or credit 7.6.3

      California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2: Private Office and School Classroom

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquad-circle-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de produtosQuad Circle, Molded Acoustic Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.25
    • Largura (polegadas)23.75
    • Profundidade (polegadas)23.75
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes