Publicar produtos
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduzido por Google,

    As placas acústicas quadradas embutidas são uma nova abordagem aos tradicionais tetos com caixotões. Este design 3D traz uma perspectiva tridimensional que apresenta ousadia com toques de ludicidade, estimulando a criatividade e a tranquilidade.

    Considere combinar essas placas de teto com outros elementos do ambiente para realçar ou contrastar a linha de visão natural em todo o espaço.

    Dimensões: 2′ x 2′ nominais

    As telhas Qwel apresentam vantagens significativas em relação às alternativas tradicionais:

    • Flexíveis e inquebráveis. Ao contrário das placas de fibra mineral, estas não quebram nem soltam pó durante o transporte e a instalação.
    • As placas podem ser dobradas ao serem levantadas acima da grelha para facilitar a instalação.
    • Resistente a mofo e bolor. Ideal para ambientes de saúde, restaurantes e outros locais que exigem altos padrões de limpeza.
    • Resistente a manchas e lavável. Caso surjam manchas de água ou ferro, as peças não precisam ser substituídas. Basta removê-las e lavá-las com água e sabão. Podem ser reinstaladas e secarão sozinhas.
    • Os ocupantes desfrutam de um ambiente visualmente mais limpo, sem que a equipe de manutenção precise estocar azulejos diferentes para substituição.
    • Amortecimento acústico. As placas de superfície plana simples atingem um NRC de 0,75. As placas com formatos especiais apresentam desempenho ainda melhor.
    • Esteticamente agradável. A escolha das cores e do tom mesclado complementa lindamente os designs de interiores.
    • Conteúdo reciclado. O PET é um dos plásticos mais fáceis de reciclar. Até 50% da matéria-prima é proveniente de conteúdo reciclado (geralmente de garrafas de água transparentes).

    Entre em contato com a Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificação
    • Recessed Square Acoustic Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarecessed-square-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de produtosRecessed Square, Molded Acoustic Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios