Publicar produtos
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traduzido por Google,

    As placas acústicas Wedge para teto trazem vida e energia a um ambiente. Sejam usadas como uma ponte criativa para transitar entre áreas funcionais ou configuradas para manter o espaço visualmente estimulante, as placas Wedge permitem que você controle como as pessoas se sentem à vontade no seu ambiente.

    O azulejo Wedge possui a mesma profundidade que outros designs da Qwel, o que permite que ele sirva como elemento de introdução ou destaque na decoração de ambientes grandes e pequenos.

    Dimensões: 2′ x 2′ nominais

    As telhas Qwel apresentam vantagens significativas em relação às alternativas tradicionais:

    • Flexíveis e inquebráveis. Ao contrário das placas de fibra mineral, estas não quebram nem soltam pó durante o transporte e a instalação.
    • As placas podem ser dobradas ao serem levantadas acima da grelha para facilitar a instalação.
    • Resistente a mofo e bolor. Ideal para ambientes de saúde, restaurantes e outros locais que exigem altos padrões de limpeza.
    • Resistente a manchas e lavável. Caso surjam manchas de água ou ferro, as peças não precisam ser substituídas. Basta removê-las e lavá-las com água e sabão. Podem ser reinstaladas e secarão sozinhas.
    • Os ocupantes desfrutam de um ambiente visualmente mais limpo, sem que a equipe de manutenção precise estocar azulejos diferentes para substituição.
    • Amortecimento acústico. As placas de superfície plana simples atingem um NRC de 0,75. As placas com formatos especiais apresentam desempenho ainda melhor.
    • Esteticamente agradável. A escolha das cores e do tom mesclado complementa lindamente os designs de interiores.
    • Conteúdo reciclado. O PET é um dos plásticos mais fáceis de reciclar. Até 50% da matéria-prima é proveniente de conteúdo reciclado (geralmente de garrafas de água transparentes).

    Entre em contato com a Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificação
    • Wedge Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawedge-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de produtosWedge, Molded Acoustic Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios