Publicar produtos
Fisufor Plug - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geohidrol

Fisufor Plug - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement

Traduzido por Google,
Reforço de junta de leito pré-fabricado sobreposto composto por dois fios longitudinais paralelos (que são) unidos por um fio central. O fio central forma uma estrutura em treliça e é soldado no mesmo plano ao longo do lado interno dos fios longitudinais. Possui um design inovador que permite a (realização da) sobreposição entre armaduras sem a necessidade de qualquer manipulação adicional, mantendo a mesma largura nominal da armadura na área de sobreposição. As extremidades das peças possuem uma configuração geométrica específica em forma de plugue que permite realizar a sobreposição de 250mm sem a necessidade de corte dos fios. Além disso, o fio transversal é esmagado na referida área para que se possa garantir um mínimo de camadas de argamassa.
Especificação
  • Bed joint reinforcement valid for cracking control in masonry walls (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisufor-plug
  • Familia de productoBed Joint Reinforcement
  • Grupo de produtosFisufor Plug
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCMalha de Reforço
  • Nome UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced masonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 05 19.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Masonry Reinforcing Bars
  • Número OmniClass23-13 21 21 11
  • Título OmniclassMasonry Reinforcing
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls