Publicar produtos
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
    Geohidrol

    Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement

    Traduzido por Google,
    Reforço de junta de leito pré-fabricado sobreposto composto por dois fios longitudinais paralelos (que são) unidos por um fio central. O fio central forma uma estrutura em treliça e é soldado (soldado) no mesmo plano ao longo do lado interno dos fios longitudinais. Possui um design inovador que permite a (realização da) sobreposição entre armaduras sem a necessidade de qualquer manipulação adicional, mantendo a mesma largura nominal da armadura na área de sobreposição. As extremidades das peças possuem uma configuração geométrica específica em forma de plugue que permite realizar a sobreposição de 250mm sem a necessidade de corte dos fios. Além disso, o fio transversal é esmagado na referida área para que se possa garantir um mínimo de camadas de argamassa. Possui também espaçadores nos fios transversais que permitem o controle da espessura da junta de leito. Inclui também alguns dispositivos, denominados SAO, colocados em ambas as extremidades das peças que permitem verificar visualmente, após a fase de execução, que as quantidades de armadura da parede correspondem às do projeto e que o comprimento de sobreposição está de acordo com as normas.
    Especificação
    • Bed joint reinforcement valid for cracking control in masonry walls (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks. This reinforcement also permits structural use to execute cavity wall façades, self-supporting façades and ventilated façades. It is essential for the execution of any masonry wall made with GHAS SYSTEM. This system permits continuous thermal insulation and is suitable for “passive hause”.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicageofor
    • Familia de productoBed Joint Reinforcement
    • Grupo de produtosGeofor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCMalha de Reforço
    • Nome UNSPSCBricks
    • Código UNSPSC301316
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
    • Código CSI MasterFormat 201404 05 19.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Masonry Reinforcing Bars
    • Número OmniClass23-13 21 21 11
    • Título OmniclassMasonry Reinforcing
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls