Publicar produtos
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Traduzido por Google,

Ventilação máxima em um espaço mínimo

Especificação
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMinimodulo
  • Familia de productoFOUNDATIONS
  • Grupo de produtosFoundation products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork
  • Código CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation