Publicar produtos
Large Rainwater tank 10000l

Large Rainwater tank 10000l

Traduzido por Google,

DEPÓSITO DE ÁGUA DA CHUVA 10.000 litros

Volume: 10.000 litros

Dimensões: L x L x (A) 3500 x 2200 x (2600-3200) milímetros

tanque de armazenamento estável em plástico

construção sólida / peso: 620 kg

Material: 100% polietileno preto

Cilindro de tanque de parede dupla

Aplicação: caminhão acessível até SLW40 (40 t) sem placa de distribuição de carga ou similar.

Marca/Sistema: GEOplast

30 anos de garantia

incluindo opções de conexão para sistemas de tubos e filtros DN/OD 110 e DN/OD 160

outras opções de conexão sob consulta

incluindo infinitamente telescópico / encurtável / inclinável / com eixo de cúpula giratório

para um maior volume de armazenamento, vários tanques podem ser conectados em série

Especificação
  • RAINWATER TANK 10.000 litres

    Volume: 10.000 litres

    Dimensions: L x W x (H) 3500 x 2200 x (2600-3200) mm

    stable storage tank made of plastic

    solid construction / weight: 620 kg

    Material: 100% polyethylene black

    Tank cylinder double-walled

    Application: truck accessible up to SLW40 (40 t) without load distribution plate or similar.

    Brand / System: GEOplast

    30 years warranty

    incl. connection options for pipe and filter systems DN/OD 110 and DN/OD 160

    other connection options on request

    incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    for a larger storage volume, several tanks can be connected in series

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalarge-rainwater-tank-10000l
  • Familia de productoWater tanks
  • Grupo de produtosRainwater storage tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2200
  • Largura (mm)2200
  • Profundidade (mm)3500
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)620
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
  • Classificação IFCDepósito
  • Código ETIMEG000005
  • Nome ETIMSub-floor systems
  • Número OmniClass23-27 29 19 11
  • Título OmniclassMultiple Wall Tanks

Disponibilidade da região

Europa
Austria