DEPÓSITO DE ÁGUA DE CHUVA 15.000 litros
Volume: 15.000 litros
Dimensões: C x L x (A) 5200 x 2200 x (2600-3200) milímetros
tanque de armazenamento estável em plástico
construção sólida / peso: 890 kg
Material: 100% polietileno preto
Cilindro de tanque de parede dupla
Aplicação: caminhão acessível até SLW40 (40 t) sem placa de distribuição de carga ou similar.
Marca/Sistema: GEOplast
30 anos de garantia
incluindo opções de conexão para sistemas de tubos e filtros DN/OD 110 e DN/OD 160
outras opções de conexão sob consulta
incluindo infinitamente telescópico / encurtável / inclinável / com eixo de cúpula giratório
para um maior volume de armazenamento, vários tanques podem ser conectados em série
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |