Publicar produtos
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
    Gerflor

    Taraflex Multi Use

    Traduzido por Google,

    Pisos Esportivos - Instalações Educacionais e de Lazer.

    O Taraflex® Multi-Use é um piso desportivo de categoria P1 (em conformidade com a norma EN 14904) com capacidade de absorção de impacto entre 25 e 35%. Este piso desportivo possui tratamento de superfície triplo Protecsol® para fácil manutenção, proteção contra o atrito e coeficiente de deslizamento "inteligente". O piso oferece máxima higiene com tratamento bacteriostático e fungistático. É adequado para todos os tipos de atividades desportivas e de lazer.

    Produtos e designs

    • Categoria P1 para alto desempenho e segurança dos jogadores.
    • Espuma CXP-HD+ para ótimo desempenho esportivo e alta resistência a amassados, com recuperação otimizada para móveis, saltos altos...
    • Construção em D-max para alta durabilidade e excelente estabilidade dimensional.
    • Tratamento de superfície tripla ação Protecsol para maximizar o deslizamento e a aderência, fácil de manter e superfície livre de desgaste por fricção.
    • 13 projetos urbanos e modernos para liberdade de design com efeito de camuflagem
    • Nova gama de designs em madeira ainda mais realistas
    • MyTaraflex: serviço inovador para a personalização ideal de quadras.

    Instalação

    • Instalação colada

    Aplicação de mercado

    • Excelente desempenho esportivo, ideal para uso em diversas modalidades.
    • Alta resistência a indentação e impacto, ideal para uso não esportivo.
    • Alta durabilidade e ideal para diversas aplicações.

    Sustentabilidade

    • Fabricado na Europa para uma baixa pegada de carbono.
    • TVOC após 28 dias < 100 µg/m³ para boa qualidade do ar interior
    • 100% livre de formaldeído e em conformidade com o REACH, para garantir a saúde e a segurança.
    • 100% reciclável para uma segunda vida.

    Especificação
      • Ideal for sports and non sports
      • P1 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

      • Installation Glue down
      • Acoustic 19 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SPOR-MULTI
    • Familia de productoSport
    • Grupo de produtosTaraflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617