Publicar produtos
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    Traduzido por Google,
    O piso escolhido é um piso de PVC redutor de ruído, decorativo, grupo T, disponível em ladrilhos de 50 x 50 cm. É constituído por uma camada superficial transparente de 0,7 mm de espessura com película decorativa, uma camada interior calandrada e uma subcamada PVC/Cortiça. Possui superfície tratada com Protecsol® (poliuretano) para facilitar a manutenção. A espessura total do ladrilho é de 4,6 mm. As telhas SAGA2 podem ser completamente recicladas.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SAGA-2
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosSaga
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição3
    • Altura (mm)4.6
    • Largura (mm)500.5
    • Profundidade (mm)500.5
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes