Publicar produtos
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    Traduzido por Google,
    • Projetado para tráfego mecânico pesado
    • Feito de 98% de materiais naturais (de base biológica e mineral) e 76% de materiais rapidamente renováveis
    • Até 40% de conteúdo reciclado
    • Certificação Blue Angel e Floorscore

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-linodur4mm
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de produtosLinoleum
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLinólio
    • Material secundárioLinólio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes