Publicar produtos
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

Traduzido por Google,
  • Feito de 98% de materiais naturais (de base biológica e mineral) e 76% de materiais rapidamente renováveis
  • Até 40% de conteúdo reciclado
  • Produto certificado por muitos rótulos ecológicos, incluindo Blue Angel, M1, Floorscore e Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Tratamento de superfície Neocare™ exclusivo: a melhor resistência a micro riscos e manchas, fácil manutenção, sem emissões
  • Propriedades higiênicas: atividade antibacteriana (EN ISO 22196) e atividade antiviral (ISO 21702)
  • Projeto aclamado por arquitetos

Entre em contato com a Gerflor

Especificação
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerf-uni-walton
  • Familia de productoLinoleum
  • Grupo de produtosLinoleum
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLinólio
  • Material secundárioLinólio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes