Publicar produtos
Lino Art Moon
Lino Art Moon
    Gerflor

    Lino Art Moon

    Traduzido por Google,

    Benefícios dos pisos de linóleo.

    • Uma ampla coleção de acabamentos salpicados, ousados ​​e impactantes para um interior contemporâneo.
    • 98% de materiais naturais (de base biológica e mineral) e 76% de materiais rapidamente renováveis, com até 40% de conteúdo reciclado.
    • Disponível em uma variedade de cores vivas e vibrantes com desenhos embutidos para uma estética visual duradoura.
    • Tratado com o revolucionário tratamento de superfície Neocare™ para um acabamento com efeito fosco.
    • Melhor resistência a microrriscos e manchas da categoria, com fácil manutenção e sem emissões.
    • Higiênico e atende aos requisitos de atividade antibacteriana (EN ISO 22196) e antiviral (ISO 21702).

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalino-art-moon
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de produtosLinoleum
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2026-03-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLinólio
    • Material secundárioLinólio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes