Publicar produtos
Lino Art Urban
Lino Art Urban
Lino Art Urban
Lino Art Urban
    Gerflor

    Lino Art Urban

    Traduzido por Google,

    Benefícios dos pisos de linóleo.

    • Uma ampla coleção de acabamentos salpicados, ousados ​​e impactantes para um interior contemporâneo.
    • 98% de materiais naturais (de base biológica e mineral) e 76% de materiais rapidamente renováveis, com até 40% de conteúdo reciclado.
    • Disponível em uma variedade de cores vivas e vibrantes com desenhos embutidos para uma estética visual duradoura.
    • Tratado com o revolucionário tratamento de superfície Neocare™ para um acabamento com efeito fosco.
    • Melhor resistência a microrriscos e manchas da categoria, com fácil manutenção e sem emissões.
    • Higiênico e atende aos requisitos de atividade antibacteriana (EN ISO 22196) e antiviral (ISO 21702).

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicalino-art-urban
      • Familia de productoLinoleum
      • Grupo de produtosLinoleum
      • TipoMostruário (modelo)
      • Data de publicação2026-03-31
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLinólio
      • Material secundárioLinólio
      • Concebido emFrance
      • Fabricado emGermany
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Nome UNSPSCFlooring
      • Código UNSPSC301617
      • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
      • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
      • Número OmniClass23-15 17 00
      • Título OmniclassFloor Coverings
      • Código CSI UniFormat IIC3020
      • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes