Publicar produtos
Mipolam Concept
Gerflor

Mipolam Concept

Traduzido por Google,
  • Tratamento de superfície Evercare™
  • Revestimento homogêneo de camada única

Tratamento de superfície exclusivo e patenteado Evercare™ => fácil manutenção, sem necessidade de cera para toda a vida útil e alta resistência a manchas.

  • Paleta de 25 cores não direcionais para maior liberdade de design.
  • Superfície moderna com acabamento fosco
  • TVOC após 28 dias < 10 µg/m³ => qualidade do ar interior

Entre em contato com a Gerflor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamipolam-concept
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de produtosMipolam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)20000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes