Publicar produtos
GOCCIA - Basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33602
Gessi

GOCCIA - Basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33602

Смеситель для раковины со средним изливом без донного клапана
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Especificações técnicas
  • Ref.ª única33602
  • Familia de productoGOCCIA
  • Grupo de produtosGOCCIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers

Disponibilidade da região

Europa América do Norte