Publicar produtos
EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Misturadora termostática de parede com chuveiro Ø300, desviador automático de banheira/duche, mangueira flexível de 1,50 m, calha deslizante e chuveiro de mão anticalcário

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


Especificações técnicas
  • Ref.ª única35143
  • Familia de productoEMPORIO
  • Grupo de produtosVIA MANZONI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte