Publicar produtos
ISPA-Ceiling-mounted spout, lenght on request - 41299
Gessi
Arquivado

ISPA-Ceiling-mounted spout, lenght on request - 41299

Ceiling-mounted spout, lenght on request with separate control

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Basin Spout
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: No
    Spout dimension: On request
    Spout type: Aerator


Especificações técnicas
  • Ref.ª única41299
  • Familia de productoISPA
  • Grupo de produtosISPA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units