Publicar produtos
OXYGENE-External parts for stop valve for thermostatic high-capacity mixer. Water-flow capacity to 3 bar around to 40 l/min. - 43268
Gessi

OXYGENE-External parts for stop valve for thermostatic high-capacity mixer. Water-flow capacity to 3 bar around to 40 l/min. - 43268

Traduzido por Google,
Peças externas para válvula de parada para misturador termostático de alta capacidade. Capacidade de fluxo de água para 3 bar em torno de 40 l/min.
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Stop Valve Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única43268
  • Familia de productoOXYGENE
  • Grupo de produtosOXYGENE WELLNESS
  • Data de publicação2021-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa América do Norte