Publicar produtos
EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102
Gessi

EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório, bica curta, conexões flexíveis, sem desperdício
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Especificações técnicas
  • Ref.ª única47102
  • Familia de productoEMPORIO
  • Grupo de produtosCORSO VENEZIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte