Publicar produtos
EMPORIO-Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead - 47250
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead - 47250

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Chuveiro de parede ajustável e anticalcário

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Shape: Square
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Especificações técnicas
  • Ref.ª única47250
  • Familia de productoEMPORIO
  • Grupo de produtosEMPORIO SHOWER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte