Publicar produtos
HELIUM - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50003
Gessi
Arquivado

HELIUM - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50003

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Especificação
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: J Rotation angle: 360°
Especificações técnicas
  • Ref.ª única50003
  • Familia de productoHELIUM
  • Grupo de produtosHELIUM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units