Publicar produtos
GESSI 316-External parts freestanding bath mixer - 54028
Gessi

GESSI 316-External parts freestanding bath mixer - 54028

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Misturador de banho autônomo de peças externas

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer
    Installation Type: Floor
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Outlet ways number: 2


Especificações técnicas
  • Ref.ª única54028
  • Familia de productoGESSI 316
  • Grupo de produtosBAGNO GESSI 316
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte