Publicar produtos
GESSI 316 INTRECCIO - Basin mixer high, short spout, flexible connections, with waste - 54104
Gessi

GESSI 316 INTRECCIO - Basin mixer high, short spout, flexible connections, with waste - 54104

Смеситель для раковины высокий, излив короткий. С донным клапаном и соединительными шлангами
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Especificações técnicas
  • Ref.ª única54104
  • Familia de productoGESSI 316
  • Grupo de produtosINTRECCIO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Europa América do Norte