Publicar produtos
GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54381
Gessi

GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54381

Электронный смеситель с кран-фильтром для регулировки температуры и напора воды. TRAME.
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Electronic Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Electronic Control type: Infrared Illumination: No
Especificações técnicas
  • Ref.ª única54381
  • Familia de productoGESSI 316
  • Grupo de produtosTRAME
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Europa América do Norte