Publicar produtos
ACCIAIO-Shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function - 57801
Gessi

ACCIAIO-Shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function - 57801

Traduzido por Google,

Sistema de duche 350x350 para instalação em tecto falso. Com função CHUVA. Para completar com tampa

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Especificações técnicas
  • Ref.ª única57801
  • Familia de productoACCIAIO
  • Grupo de produtosMINIMALI 2017
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte