Publicar produtos
INCISO X - three-holes basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58112
Gessi

INCISO X - three-holes basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58112

Смеситель для раковины на 3 отверстия, соединительные шланги,без донного клапана
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Group Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 3 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: Double lever Lever position: Side Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Especificações técnicas
  • Ref.ª única58112
  • Familia de productoINCISO
  • Grupo de produtosINCISO X
  • Data de publicação2020-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa América do Norte