Publicar produtos
INCISO-Shower set with water outlet, flexible hose and antilimestone handshower - 58123
Gessi

INCISO-Shower set with water outlet, flexible hose and antilimestone handshower - 58123

Traduzido por Google,

Conjunto de chuveiro com saída de água, mangueira flexível de 1,50 m e chuveiro de mão anticalcário

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Set
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed


Especificações técnicas
  • Ref.ª única58123
  • Familia de productoINCISO
  • Grupo de produtosINCISO L
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte