Publicar produtos
RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59005
Gessi

RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59005

Смеситель для раковины с донным клапаном и соединительными шлангами. Картридж Ø35 mm
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59005
  • Familia de productoRILIEVO
  • Grupo de produtosRILIEVO
  • Data de publicação2020-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa América do Norte